Activación de la función

ADVERTENCIA

Peligro por la caída de la carga.
Lesiones graves o mortales.
  • No utilice la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer.
  • Bloquee la función del siguiente modo:
    • Desactive la función del interruptor DIP S1/2 con el parámetro Desactivación = "1" (ruta: Funciones > Entradas/Salidas > Unidad básica > Funciones de interruptores DIP > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01habilitar)
    • Bloquee la función con el parámetro Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar = "0" (ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida).

Con la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" puede desbloquear el freno con la etapa de salida bloqueada mediante una señal de control (entrada binaria o bit de datos de proceso). De este modo se pueden mover libremente cargas en un transportador horizontal, por ejemplo.

Realice primero los siguientes ajustes:

  1. Habilitar la función:
    • Mediante interruptor DIP S1/2
      Conmute el interruptor DIP S1/2 "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – Habilitar" = ON.
    • Mediante ajuste de parámetros
      Desactive el interruptor DIP S1/2 ajustando el parámetro Desactivación = "1". (Ruta: Funciones > Entradas/Salidas > Unidad básica > Funciones de interruptores DIP > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar)
      Habilite la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® deaktivieren con FCB01 – habilitar" ajustando el parámetro Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar = "1" [1]. (Ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida)
  2. Configuración de la señal de control:
    • Control mediante entrada binaria
      Asigne a una entrada binaria la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" [2].
    • Control mediante bit de datos de proceso (no disponible en versiones DBC)
      Asigne un bit de datos de proceso a la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" [3].

Con la señal de control aplicada, puede desbloquear el freno con el bloque funcional FCB01 activo.