Aktivieren der Funktion

WARNUNG

Gefahr durch abstürzende Lasten.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Verwenden Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" nicht bei Hubwerken oder Applikationen mit potenziell abstürzenden Lasten.
- Sperren Sie die Funktion folgendermaßen:
- Deaktivieren Sie die Funktion des DIP-Schalters S1/2 mit dem Parameter Deaktivierung = "1" (Pfad: Funktionen > Ein-/Ausgänge > Grundgerät > DIP-Schalter Funktionen > Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten)
- Sperren Sie die Funktion mit dem Parameter Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten = "0" (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre).
Mit der Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" können Sie bei gesperrter Endstufe über ein Ansteuersignal (Digitaleingang oder Prozessdatenbit) die Bremse öffnen. Damit können Sie beispielsweise Lasten auf einem Horizontalförderer frei bewegen.
Führen Sie zunächst die folgenden Einstellungen durch:
- Freischalten der Funktion:
- Über DIP-Schalter S1/2
Schalten Sie den DIP-Schalter S1/2 "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten" = ON. - Über Parametereinstellung
Deaktivieren Sie den DIP-Schalter S1/2, indem Sie den Parameter Deaktivierung = "1" setzen. (Pfad: Funktionen > Ein-/Ausgänge > Grundgerät > DIP-Schalter Funktionen > Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten)
Schalten Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – freischalten" frei, indem Sie den Parameter Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten = "1" setzen [1]. (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre) - Konfiguration des Ansteuersignals:
- Ansteuerung über Digitaleingang
Belegen Sie einen Digitaleingang mit der Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" [2]. - Ansteuerung über Prozessdatenbit (nicht verfügbar bei DBC-Ausführungen)
Belegen Sie ein Prozessausgangsbit mit der Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" [3].



Mit dem gesetzten Ansteuersignal können Sie bei aktivem Funktionsbaustein FCB01 die Bremse öffnen.