Entrada analógica
Entrada analógica | |
|---|---|
Número de entradas | 1 |
Tipo de entrada | Entrada referida a masa (0V24) |
Entrada de tensión | Vin = 0 hasta +10 V CC Resolución 11 bits Resistencia interna Ri > 10 kΩ |
Entrada de corriente | Iin = 0 a 20 mA CC u opcionalmente 4 a 20 mA CC Resolución 10 bits Resistencia interna Ri = 250 Ω |
Salida de 24 V (24V_OUT) | Se puede utilizar para la alimentación de la entrada analógica. Corriente de salida admisible: 100 mA |