Analoger Eingang

Analoger Eingang

Anzahl der Eingänge

1

Eingangstyp

Massebezogener Eingang (0V24)

Spannungseingang

Uin = DC 0 bis +10 V

Auflösung 11 Bit

Innenwiderstand Ri > 10 kΩ

Stromeingang

Iin = DC 0 bis 20 mA oder wahlweise DC 4 bis 20 mA

Auflösung 10 Bit

Innenwiderstand Ri = 250 Ω

24-V-Ausgang (24V_OUT)

Verwendbar zur Versorgung des analogen Eingangs.

Zulässiger Ausgangsstrom: 100 mA