Elektronikdaten – Sicherheitsteilfunktion
Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten der Antriebseinheit bezogen auf die integrierte Sicherheitstechnik.
Die sicheren digitalen Eingänge entsprechen Typ 3 gemäß IEC 61131‑2.
Bezugspotenzial für F_STO_P1 und F_STO_P2 ist F_STO_M (an Klemme X9:11 kontaktieren).
Klemmenbezeichnung | Allgemeine Elektronikdaten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sicherheitskontakt STO | X9 | ||||
Elektrische Daten Eingänge F_STO_P1, F_STO_P2 |
| Minimal | Typisch | Maximal | |
Eingangsspannungsbereich | X9:1 und X9:21 | DC -3 V | DC 24 V | DC 30 V | |
Eingangskapazität gegen STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Eingangskapazität gegen GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Leistungsaufnahme bei DC 24 V | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
SummeJede Antriebseinheit benötigt immer eine Leistungsaufnahme von 300 mW. |
| – | 300 mW | 400 mW | |
Eingangsspannung für EIN-Zustand (STO) |
| DC 11 V | – | - | |
Eingangsspannung für AUS-Zustand (STO) |
| - | – | DC 5 V | |
Zulässiger Leckstrom der externen Sicherheitssteuerung |
| – | – | 1 mA | |
Technische Daten |
| ||||
Dauer vom Abschalten der Safety-Spannung bis zur Abschaltung des Drehfelds |
| – | 1.5 ms | 10 ms 2 msNur beim Einsatz einer Sicherheitskarte von SEW-EURODRIVE | |
Dauer vom Zuschalten der Safety-Spannung bis zur Freigabe des Drehfelds |
| – | – | 110 ms |