Cable de conexión
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cables de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE: 28114345 | HELUKABEL® | variable | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 polos, codificado en L, hembra |
| M12, 5 polos, codificado en L, macho | ||||
CE: 28117751 | HELUKABEL® | variable | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
abierto |
| M12, 5 polos, codificado en L, macho | ||||
CE: 28117786 | HELUKABEL® | variable | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 polos, codificado en L, hembra |
| abierto | ||||
CE/UL: 28114353 | HELUKABEL® | variable | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 polos, codificado en L, hembra |
| M12, 5 polos, codificado en L, macho | ||||
CE/UL: 28117778 | HELUKABEL® | variable | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
abierto |
| M12, 5 polos, codificado en L, macho | ||||
CE/UL: 28117794 | HELUKABEL® | variable | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 polos, codificado en L, hembra |
| abierto |