Tornillo de cierre/ Mando de control potenciómetro
La tabla siguiente muestra el mando de control y los tornillos de cierre disponibles opcionalmente de SEW‑EURODRIVE:
Tipo de racor | Imagen | Contenido | Tamaño | Par de aprieteLos pares señalados deben cumplirse con una tolerancia de +/− 10 %. | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
Mando de control MBK11A ATENCIÓN Las unidades con mando de control tienen el grado de protección IP54. |
| 1 unidades | M24 x 1.5 | 2.5 Nm | 28230035 |
Tornillo de cierre con hexágono exterior para potenciómetro (de acero inoxidable) |
| 10 unidades | M24 x 1.5 | 6.8 Nm | 18241077 |