Verschluss-Schraube/ Drehknopf Potenziometer

Die folgende Tabelle zeigt den von SEW-EURODRIVE optional erhältlichen Drehpknopf und die Verschluss-Schraube:

Verschraubung Typ

Bild

Inhalt

Größe

AnziehdrehmomentDie angegebenen Drehmomente müssen mit einer Toleranz von +/− 10 % eingehalten werden.

Sachnummer

Drehknopf MBK11A
zur Einstellung der Sollwerte f1 oder f2

ACHTUNG

Geräte mit Drehknopf haben die Schutzart IP54.

1 Stück

M24 x 1.5

2.5 Nm

28230035

Verschluss-Schraube Außensechskant für Potenziometer (aus nicht rostendem Stahl)

10 Stück

M24 x 1.5

6.8 Nm

18241077