电位计密封螺栓/旋钮

下表显示了SEW-EURODRIVE公司可提供的选配旋钮和密封螺栓:

螺栓连接件类型

图片

内容

规格

拧紧扭矩扭矩值的公差范围为+/− 10 %。

部件号

用于设置设定值f1或f2的
旋钮MBK11A

注意

带旋钮的设备的防护等级为IP54。

1件

M24 x 1.5

2.5 Nm

28230035

电位计的外六角密封螺栓(不锈钢)

10件

M24 x 1.5

6.8 Nm

18241077