Unidad de manejo local CBG22A

La siguiente imagen muestra la unidad de manejo local CBG22A:

[1]

Pantalla a color

[2]

Teclas de función

(Función según la línea inferior en la pantalla a color)

 

[3]

Tecla <RESET>

(Reset)

[4]

Tecla <i>

(Información)

[5]

Tecla <STOP>

(Stop)

[6]

Tecla <OK>

(Confirmación)

[7]

Tecla <◄>

(izquierda)

[8]

Tecla <►>

(derecha)

[9]

Tecla <▼>

(abajo)

[10]

Tecla <▲>

(arriba)

Manejo

Activar el campo.

Seleccione un campo con las teclas de flecha <◄>/<►>/<▼>/<▲>.

Active el campo con la tecla <OK> .

Introducir números.

Cambie entre las posiciones de un número con las teclas de flecha <◄>/<►>. La posición editable del número adquiere fondo de color.

Cambie el valor del número con las teclas de flecha <▲>/<▼>.

Confirme el número con la tecla <OK>.