Control binario
El comportamiento de la unidad de accionamiento depende de los siguientes factores:
- Configuración seleccionada de las entradas binarias.
- Estado de las entradas binarias.
La tabla siguiente describe las funciones de control en combinación con las configuraciones predefinidas de las entradas binarias.
Puede seleccionar las siguientes configuraciones de las entradas binarias:
N.° | Configuración de las entradas binarias | Descripción |
---|---|---|
0 | Libre configuración |
|
| ||
1 | Derecha, izquierda, cambio de consigna |
|
Modo de funcionamiento de procesamiento de la consigna fija:
| ||
2 | Habilitación, consignas fijas |
|
Modo de funcionamiento de procesamiento de la consigna fija:
| ||
3 | Habilitación, fallo externo, cambio de consigna |
|
Modo de funcionamiento de procesamiento de la consigna fija:
| ||
4 | Potenciómetro del motor derecha |
|
Modo de funcionamiento de procesamiento de la consigna fija
| ||
5 | Potenciómetro del motor izquierda |
|
Modo de funcionamiento de procesamiento de la consigna fija:
| ||
6 | Derecha, izquierda, frecuencia primaria |
|
Modo de funcionamiento de procesamiento de la consigna fija:
|
- Configuración 0: Libre configuración
- Configuración 1: Derecha, izquierda, cambio de consigna
- Configuración 2: Habilitación, consignas fijas
- Configuración 3: Habilitación, fallo externo, cambio de consigna
- Configuración 4: Potenciómetro del motor derecha
- Configuración 5: Potenciómetro del motor izquierda
- Configuración 6: Derecha, izquierda, frecuencia primaria