Ejemplo de cálculo

Valores conocidos:

  • Potencia de frenado media: 11.8 W
  • Rampa de frenado: 0.92 s
  • 6 procedimientos de frenado por hora

Calcular energía de la potencia de la rampa de frenado:

La rampa de frenado indicada se refiere a una variación de velocidad de 3000 min-1.

Cálculo de la rampa de frenado de MOVIMOT® advanced:

Para la rampa de frenado de 2.4 s en el diagrama se puede utilizar la rampa de frenado [3] (0.2 s).

Utilice la curva característica con la rampa de frenado más corta, ya que una rampa de frenado corta significa más potencia.

En la rampa de frenado de 0.2 s a 6 conmutaciones por hora, el diagrama permite una potencia de 310 J. Los 10.9 J que se precisan en este caso se pueden disipar con la resistencia de frenado BW1.