计算示例

已知的是:

  • 平均制动功率:11.8 W
  • 制动斜坡:0.92 s
  • 每小时6次制动过程

由制动斜坡的功率计算能量:

给定的制动斜坡(秒)基于3000 min−1的转速变化。

计算MOVIMOT® advanced的制动斜坡:

对于2.4 s制动斜坡可以在图表中使用制动斜坡 [3] (0.2 s)。

请使用制动斜坡更短的特性曲线,因为制动斜坡更短意味着功率更高。

根据该图,如果是每小时6次开关操作,当制动斜坡为0.2 s时的能量为310 J。此种情况下,所需的10.9 J是可以由BW1转化的。