Posición de la entrada de cables
La unidad se ejecuta con las siguientes entradas de cables:
- Posición X, 2, 3
- X: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5 (sólo para opción /PE)
- 2: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5 (sólo para opción /PE)
- 3: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
Información adicional