Esquema de conexiones de MOVIMOT® advanced DBC
La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:
[1] | Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > Capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional. |
[2] | Bornas para conexión a red X1 solo en la combinación sin seccionador de carga |
[3] | Bornas para conexión a red X1a solo en combinación con seccionador de carga |
Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas de MOVIMOT® advanced DBC.
Las posiciones de los conectores enchufables se encuentran en el capítulo Posiciones de los conectores enchufables tamaño 1, Posiciones de los conectores enchufables tamaño 2.
Información adicional