Esquema de conexão MOVIMOT® advanced DBC
A figura a seguir mostra as conexões da unidade:
[1] | Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no Manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro. |
[2] | Bornes de rede X1 apenas na conexão sem interruptor de corte em carga |
[3] | Bornes de rede X1a apenas na conexão com interruptor de corte em carga |
A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes MOVIMOT® advanced DBC.
As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo Posições dos conectores do tamanho 1, Posições dos conectores do tamanho 2.
Informações adicionais