In
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
| |
xEnableApplicationStop | Datentyp – BOOL |
| |
xUnwinder | Datentyp – BOOL |
| |
xPositive | Datentyp – BOOL |
| |
xNegative | Datentyp – BOOL |
| |
xStart | Datentyp – BOOL |
| |
lrSetpointDancer | Datentyp – LREAL |
Sollposition Tänzer in % | |
lrSetpointRampDancer | Datentyp – LREAL |
Sollwertrampe Zugkraft in %/s | |
xDancerRelease | Datentyp – BOOL |
HINWEIS: Diese Funktion darf nur bei stillstehendem Prozess aktiviert werden. | |
xNoDancerLift | Datentyp – BOOL |
| |
lrActualDiameter | Datentyp – LREAL |
Aktueller Durchmesser in mm | |
xSetDiameter | Datentyp – BOOL |
| |
xCalcStartDiameter | Datentyp - BOOL |
| |
lrActualLineSpeed | Datentyp – LREAL |
Leitwert aktuelle Bahngeschwindigkeit in m/min | |
lrActualDancerPositionSignal | Datentyp - LREAL |
Ist-Tänzerposition, Analogsignal das über die Skalierung des Istwertsignals (ST_Conig_PID) auf [%] skaliert werden muss. (100 % müssen dem Tänzerweg uiDancerDistance (ST_Config_TensionDancer) entsprechen) | |
xPIDcontrollerOff | Datentyp – BOOL |
| |
lrSetpointLineSpeedJog | Datentyp – LREAL |
Sollgeschwindigkeit in m/min wenn Voraussetzung: xPIDcontrollerOff = "TRUE" | |
lrSetpointLineSpeedJogAcc | Datentyp – LREAL |
Sollbeschleunigung in m/(min*s) Voraussetzung: sPIDcontrollerOff = "TRUE" | |
lrSetpointLineSpeedJogDec | Datentyp – LREAL |
Sollverzögerung in m/(min*s) Voraussetzung: sPIDcontrollerOff = "TRUE" | |
Ausgangssignale Antrieb | |
iActualInverterMode | Datentyp - INT |
Aktueller Umrichterstatus | |
lrActualVelocity | Datentyp – LREAL |
Aktuelle Drehzahl in 1/min | |
xStandstill | Datentyp – BOOL |
| |
stConfig | Datentyp – ST_Config_TensionDancer |
Konfiguration der Tänzerlageregelung | |