Out
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActive | Datentyp – BOOL |
| |
lrActualLineSpeedWinder | Datentyp – LREAL |
Aktuelle Bahngeschwindigkeit (Umfangsgeschwindigkeit) in m/min | |
lrActualDancerPosition | Datentyp – LREAL |
Ist-Tänzerposition in % | |
xSetpointReached | Datentyp – BOOL |
Einstellung Toleranzfenster in ST_Config_TensionDancer | |
xTimeoutDancerLift | Datentyp - BOOL |
Die Überwachungszeit ist mit uiDancerDistance / uiDancerLiftSpeed festgelegt und beginnt sobald eine Tänzerbewegung erkannt wird. Wurde die Überwachungszeit überschritten, muss xStart auf "FALSE" und wieder auf "TRUE" gesetzt werden, um die Meldung zurückzusetzen und einen neuen Anwickelvorgang zu starten. | |
lrStartDiameterCalc | Datentyp – LREAL |
Ergebnis der automatischen Startdurchmesserberechnung in mm | |
xPID_Active | Datentyp – BOOL |
| |
xPID_LimitedPos | Datentyp – BOOL |
| |
xPID_LimitedNeg | Datentyp – BOOL |
| |
Eingangssignale Antrieb | |
xEnable_ApplicationStop | Datentyp – BOOL |
| |
xModeVelocityActivate | Datentyp - BOOL |
Device Mode "Velocity"
| |
xModeVelocityStart | Datentyp – BOOL |
Device Mode "Velocity"
| |
lrModeVelocityVelocity | Datentyp – LREAL |
Device Mode "Velocity" Sollwert Drehzahl in 1/min | |
lrModeVelocityAcceleration | Datentyp – LREAL |
Device Mode "Velocity" Sollwert Beschleunigung in 1/(min*s) | |
lrModeVelocityDeceleration | Datentyp – LREAL |
Device Mode "Velocity" Sollwert Verzögerung in 1/(min*s) | |
stDiagnose | Datentyp – ST_Diagnose |