Config (ST_Config_TensionDancer)
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xDistanceSensorUsed | Datentyp – BOOL |
| |
uiDancerNumOfRolls | Datentyp – UINT |
Anzahl der Tänzerrollen | |
uiDancerDistance | Datentyp – UINT |
Tänzerweg in mm Muss der skalierten Tänzer-Istposition von 100 % entsprechen. | |
uiDancerLiftSpeed | Datentyp – UINT |
Anhebe-/Absenkgeschwindigkeit in mm/s des Tänzers beim Anwickelvorgang mit xStart = "TRUE" und Absenken des Tänzers bei Stillstand mit xDancerRelease = "TRUE" und automatischer Startdurchmesserberechnung. | |
uiDancerLiftDownPos | Datentyp – UINT |
Position in %, auf die der Tänzer abgesenkt wird, wenn der Eingang xDancerRelease auf "TRUE" gesetzt ist. | |
uiTolerance | Datentyp – UINT |
Toleranzfenster in % in dem sich das Ausgagssignal lrActualDancerPosition bei aktiver Zugkraftregelung befinden muss, damit das Ausgangssignal xSetpointReached auf "TRUE" gesetzt werden kann. Toleranzfenster = lrSetpointTension ± uiTolerance | |
uiInRangeTime | Datentyp – UINT |
Zeitdauer in ms, wie lange sich das Ausgangssignal lrActualDancerPosition bei aktiver Zugkraftregelung im Toleranzfenster befinden muss, damit das Ausgangssignal xSetpointReached auf "TRUE" gesetzt wird. | |
uiOutRangeTime | Datentyp – UINT |
Zeitdauer in ms, wie lange sich das Ausgangssignal lrActualDancerPosition bei aktiver Zugkraftregelung außerhalb des Toleranzfensters befinden muss, damit das Ausgangssignal xSetpointReached auf "FALSE" gesetzt wird. | |
stPID | Datentyp – ST_Config_PID |
stGeneral | Datentyp – ST_Config_General |