Konfiguration der Geräte des Automatisierungsbaukastens MOVI‑C® in MOVISUITE®
Die Inbetriebnahme wird an einem Beispiel näher erläutert. Im Beispiel wird ein MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R in ein PROFINET-Netzwerk eingebunden.
Die Inbetriebnahme der anderen Controller des Automatisierungsbaukastens MOVI‑C® erfolgt analog.
Weiterführende Informationen
- Netzwerkverbindung herstellen
- Netzwerk nach Geräten scannen
- Geräte in MOVISUITE® übernehmen
- Antriebsstrang konfigurieren
- MOVIKIT®-Softwaremodul in Betrieb nehmen
- Feldbuskarte konfigurieren
- Sicheren Kommunikationskanal konfigurieren
- IEC-Projekt erzeugen
- Feldbusdiagnose im IEC Editor durchführen
- Prozessdaten-Schnittstelle konfigurieren
- Sicherheitsparameter eintragen
- PROFINET-Gerätenamen zuweisen (optional)