Sicherheitsparameter eintragen
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Tragen Sie im Inspektorfenster (unterer Editorbereich) in der Gruppe "PROFIsafe" die Sicherheitsparameter F_Dest_Add und F_iPar_CRC ein. Die Werte für die Parameter entnehmen Sie dem Abnahmeprotokoll der Sicherheitskarte (siehe F_iPar_CRC) oder in MOVISUITE® den Parametern F-Adresse und ParCRCBus (iPar_CRC) (Parametergruppe [Diagnose] > [MOVISAFE® CS..] > [F-Kommunikation]). Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsparameter im PROFIsafe-Controller mit den abgenommenen Sicherheitsparameter der Sicherheitskarte übereinstimmen müssen.
- Stellen Sie den F-Watchdog (F_WD_Time) um mindestens Faktor 3 größer ein, als die Zykluszeit des Sicherheitsprogramms. Typische Werte für die F-Watchdog-Zeit liegen bei 150 ms oder mehr. Die Zykluszeit des Sicherheitsprogramms von 50 ms sollte nicht unterschritten werden.