PROFINET-Gerätenamen zuweisen (optional)
HINWEIS

Wenn Sie den PROFINET-Gerätenamen des Controllers verwenden möchten, den Sie bereits in MOVISUITE® vergeben haben, können Sie die folgenden Schritte überspringen.
Die Daten (PROFINET-Gerätename, IP-Adresse, Standardprozessdaten, sichere Prozessdaten), die den Feldbusteilnehmern während der Konfiguration vergeben wurden, sind vorerst nur im TIA‑Portal-Projekt auf dem Engineering‑PC definiert. Erst durch das Laden des Projekts in die SPS werden die Daten in die SPS übertragen und aktiviert.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Sie haben den Controller konfiguriert.
- Laden Sie das Projekt über die verwendete Programmierschnittstelle in die SPS.
- Markieren Sie die gefundene SPS und laden Sie diese in das TIA‑Portal-Projekt.
- Die Projektansicht wird erneut angezeigt.
- Wenn nach dem Übertragen des TIA‑Portal-Projekts auf die SPS die Status‑LED L41 oder BF des Controllers rot leuchtet (Busfehler), muss dem Controller der festgelegte PROFINET-Gerätename zugewiesen werden. Öffnen Sie dazu mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Controllers und weisen Sie den Gerätenamen zu.
- Ein Fenster mit Einstellungen zur Namenszuweisung wird angezeigt.
- Wählen Sie den PROFINET‑Gerätenamen des Controllers.
- Stellen Sie die verwendete Programmierschnittstelle des Controllers ein und aktualisieren Sie die Liste der erreichten Teilnehmer.
- Markieren Sie den Controller und weisen Sie ihm den Gerätenamen zu. Damit wird der Vorschlagsname aus der Gerätebeschreibungsdatei () überschrieben.
- Wenn der PROFINET-Gerätename erfolgreich zugewiesen ist, meldet der Controller den Status "OK" zurück. Die Status‑LED L41 oder BF erlischt.
- Speichern Sie das TIA‑Portal-Projekt.