Asignar nombres de unidad PROFINET (opcional)
AVISO

Si desea utilizar el nombre de la unidad PROFINET del controlador que ya ha asignado en MOVISUITE®, puede omitir los siguientes pasos.
Los datos (Nombre de unidad PROFINET, dirección IP, datos de proceso por defecto, datos de proceso seguros) que han sido asignados a las unidades del bus de campo durante la configuración están definidos de momento solo en el proyecto TIA Portal en el PC de ingeniería. Solo mediante la carga del proyecto en el PLC se transmiten los datos al PLC y se activan.
Proceda como se indica a continuación:
- Usted ha configurado el controlador.
- Cargue el proyecto a través de la interfaz de programación utilizada al PLC.
- Marque el PLC encontrado y cárguelo en el proyecto TIA Portal.
- Se visualiza de nuevo la vista de proyecto.
- Si después de transferir el proyecto del TIA Portal al PLC, el LED de estado L41 o BF del controlador se ilumina en rojo (fallo de bus), se debe asignar al controlador el nombre de unidad PROFINET establecido. Abra para ello con el botón derecho del ratón el menú contextual del controlador y asigne el nombre de unidad.
- Se visualiza una ventana con ajustes para la asignación del nombre.
- Seleccione el nombre de unidad PROFINET del controlador.
- Ajuste la interfaz de programación utilizada del controlador y actualice la lista de las unidades alcanzadas.
- Marque el controlador y asígnele el nombre de unidad. Con ello se sobrescribe el nombre propuesto del archivo de descripción de unidad ().
- Una vez asignado exitosamente el nombre de unidad PROFINET, el controlador devuelve el estado "OK". El LED de estado L41 o BF se apaga.
- Guarde el proyecto TIA Portal.