Introducir parámetros de seguridad

Proceda como se indica a continuación:

  1. En la ventana del inspector (área inferior del editor) del grupo "PROFIsafe" introduzca los parámetros de seguridad F_Dest_Add y F_iPar_CRC. Los valores para los parámetros se pueden consultar en el protocolo de aceptación de la tarjeta de seguridad (véase F_iPar_CRC) o en MOVISUITE® en los parámetros F-Adresse y ParCRCBus (iPar_CRC) (grupo de parámetros [Diagnóstico] > [MOVISAFE® CS..] > [Comunicación F]). Recuerde que los parámetros de seguridad en el controlador PROFIsafe deben coincidir con los parámetros de seguridad aceptados de la tarjeta de seguridad.
  2. Ajuste Watchdog-F (F_WD_Time) como mínimo en un factor 3 mayor que la duración del ciclo del programa de seguridad. Los valores típicos para el tiempo de Watchdog-F son de 150 ms o más. La duración del ciclo del programa de seguridad de 50 ms no se debe exceder.