Configurar la interfaz de datos de proceso
Proceda como se indica a continuación:
- Usted ha integrado el controlador en la red PROFINET.
- Desde el catálogo de hardware, añada los módulos de datos de proceso con el número deseado de palabras de datos de proceso a la vista general de unidades mediante la función de arrastrar y soltar. Añada los módulos de datos de proceso en el orden en el que los módulos de software MOVIKIT® están asignados a los variadores de nivel inferior. Tenga en cuenta que el número de palabras de datos de proceso necesarias depende del módulo de software MOVIKIT® utilizado (véase Puesta en marcha del módulo de software MOVIKIT®).
- Las primeras ranuras están reservadas para PROFIsafe. El número de ranuras reservadas depende del controlador utilizado.

Controlador | Ranuras reservadas |
|---|---|
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A‑N | 8 |
MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A‑N | 16 |
MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R | 24 |
MOVI-C® CONTROLLER power UHX85‑R | 8 (firmware V2.0, release 201703..) |
24 (firmwares más nuevos) | |
MOVI‑C® FIELD CONTROLLER | 8 |
MOVI‑C® FIELD CONTROLLER | 16 |
- Alternativamente, puede añadir las palabras de datos de proceso mediante doble clic en el módulo de datos de proceso. Etas se ubican automáticamente en la ranura permitida.
- Del catálogo de hardware, añada arrastrando y soltando las palabras de datos de proceso de cada participante en la comunicación segura a las primeras ranuras de la vista general de unidades.
- En este ejemplo, para la comunicación segura se dispone de las palabras de datos de proceso del módulo de un eje MDA90A con la tarjeta de seguridad integrada MOVISAFE® CSS21A (6/5 bytes) en la primera ranura. La asignación del módulo PROFIsafe adecuado a la tarjeta de seguridad correspondiente se encuentra en el capítulo Archivo de descripción de unidad de las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- Las ranuras para la comunicación segura se asignan de forma lineal y sin huecos a las tarjetas de seguridad reales. Las tarjetas de seguridad reales se representan en el editor IEC y se referencian mediante su designación a los llamados contenedores Failsafe. La referenciación de los contenedores Failsafe a las ranuras para la comunicación segura en el TIA Portal se realiza a través de su posición. El siguiente ejemplo muestra la asignación de la tarjeta de seguridad en el proyecto IEC a las ranuras para la comunicación segura en el TIA Portal:


Herramienta de ingeniería | Entrada/Ranura | Explicación |
|---|---|---|
Editor IEC (Integrado en el software de ingeniería MOVISUITE®) |
Tarjeta de seguridad en el variador | El variador es el primer variador en el grupo de ejes. |
Contenedor Failsafe | El contenedor Failsafe se encuentra en la primera posición del objeto de bus de campo PROFIsafe correspondiente a la posición 1 del variador (de la tarjeta de seguridad) en el grupo de ejes. | |
TIA Portal (Herramienta de ingeniería del PLC) | Ranura para comunicación segura | La primera ranura para la comunicación segura en la vista general de unidades corresponde al primer contenedor Failsafe en el objeto de bus de campo PROFIsafe. |
Si un grupo de ejes también contiene participantes sin tarjetas de seguridad integradas, estos participantes simplemente no se tienen en cuenta a la hora de asignar las ranuras.
AVISO