Prozessdaten-Schnittstelle konfigurieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Sie haben den Controller in das PROFINET-Netzwerk eingebunden.
  1. Fügen Sie aus dem Hardwarekatalog die Prozessdaten-Module mit der gewünschten Anzahl der Prozessdatenwörter per Drag-and-Drop in die Geräteübersicht ein. Fügen Sie die Prozessdaten-Module in der Reihenfolge ein, in der die MOVIKIT®-Softwaremodule den untergeordneten Umrichtern zugeordnet sind. Beachten Sie, dass die Anzahl der erforderlichen Prozessdatenwörter abhängig vom verwendeten MOVIKIT®-Softwaremodul ist (siehe MOVIKIT®-Softwaremodul in Betrieb nehmen).
    • Die ersten Steckplätze sind für PROFIsafe reserviert. Die Anzahl der reservierten Steckplätze hängt vom verwendeten Controller ab.

Controller

Reservierte Steckplätze

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A‑N

8

MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A‑N

16

MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R

24

MOVI-C® CONTROLLER power UHX85‑R

8 (Firmware V2.0, Release 201703..)

24 (neuere Firmware)

MOVI‑C® FIELD CONTROLLER
standard MFC1../FHX25‑N

8

MOVI‑C® FIELD CONTROLLER
advanced MFC1../FHX45‑N

16

  1. Alternativ können Sie die Prozessdatenwörter per Doppelklick auf das Prozessdaten-Modul einfügen. Sie werden automatisch am zulässigen Steckplatz eingesetzt.
  2. Fügen Sie aus dem Hardwarekatalog die Prozessdatenwörter jedes sicheren Kommunikationsteilnehmers per Drag-and-Drop in die Geräteübersicht auf die ersten reservierten Steckplätze ein.
    • In diesem Beispiel werden die Prozessdatenwörter des Einachsmoduls MDA90A mit der integrierten Sicherheitskarte MOVISAFE® CSS21A (6/5 Bytes) auf dem ersten Steckplatz zur sicheren Kommunikation zur Verfügung gestellt. Die Zuordnung des passenden PROFIsafe-Moduls zu der jeweiligen Sicherheitskarte finden Sie im Kapitel Gerätebeschreibungsdatei der Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A.
    • Die Steckplätze zur sicheren Kommunikation werden linear und lückenlos zu den realen Sicherheitskarten zugeordnet. Die realen Sicherheitskarten sind im IEC Editor abgebildet und über ihre Bezeichnung zu den sogenannten Failsafe-Containern referenziert. Die Referenzierung der Failsafe-Container zu den Steckplätzen zur sicheren Kommunikation im TIA Portal erfolgt über ihre Position. Das folgende Beispiel zeigt die Zuordnung der Sicherheitskarte im IEC-Projekt zu den Steckplätzen zur sicheren Kommunikation im TIA Portal:

Engineering-Tool

Eintrag/Steckplatz

Erklärung

IEC Editor

(Integriert in der Engineering-Software MOVISUITE®)

mdxSafety

Sicherheitskarte im Umrichter

Der Umrichter ist der erste Umrichter im Achsverbund.

Failsafe_mdxSafety

Failsafe-Container

Der Failsafe-Container steht im PROFIsafe- Feldbusobjekt an erster Stelle entsprechend der Position 1 des Umrichters (der Sicherheitskarte) im Achsverbund.

TIA Portal

(Engineering-Tool der SPS)

Steckplatz zur sicheren Kommunikation

Der erste Steckplatz zur sicheren Kommunikation in der Geräteübersicht entspricht dem ersten Failsafe-Container im PROFIsafe-Feldbusobjekt.

Wenn ein Achsverbund auch Teilnehmer ohne integrierten Sicherheitskarten beinhaltet, werden diese Teilnehmer bei der Zuweisung der Steckplätze einfach nicht berücksichtigt.

HINWEIS

Die Positionen und Zuordnungen der Sicherheitskarten werden bei der automatischen Codegenerierung in MOVISUITE® festgelegt. Ändern Sie diese Positionen und Zuordnungen nicht. Wenn sich die Anzahl oder die Position der verwendeten Sicherheitskarten im Achsverbund ändert, aktualisieren Sie das IEC-Projekt in MOVISUITE®.