配置过程数据接口
请按以下步骤进行操作:
- 您已将控制器接入PROFINET网络。
- 将含有所需过程数据字数的过程数据模块从硬件类别中拖拽到设备概览中。按照将MOVIKIT®软件模块分配给下级变频器的顺序插入过程数据模块。注意,所需过程数据字数取决于所使用的MOVIKIT®软件模块(参见将MOVIKIT®软件模块投入运行)。
- 保留第一个插槽用于PROFIsafe。所保留插槽的数量取决于所使用的控制器。

控制器 | 所保留的插槽 |
|---|---|
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A‑N | 8 |
MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A‑N | 16 |
MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R | 24 |
MOVI-C® CONTROLLER power UHX85‑R | 8(V2.0版固件,版本201703..) |
24(新固件) | |
MOVI‑C® FIELD CONTROLLER | 8 |
MOVI‑C® FIELD CONTROLLER | 16 |
- 或者,您也可以双击过程数据模块添加过程数据字。它们将自动插入到允许的插槽中。
- 将各个安全通讯设备的过程数据字从硬件目录拖放到设备概览中所保留的第一个插槽上。
- 在该示例中,第一个插槽上的单轴模块MDA90A的过程数据字和集成式安全卡MOVISAFE® CSS21A(6/5 字节)可用于安全通讯。相应的PROFIsafe模块分配给相应的安全卡,请参见章节安全选件MOVISAFE® CS..A的设备说明文件。
- 将用于安全通讯的插槽以线性无缝的方式分配给真正的安全卡。真正的安全卡在IEC编辑器中进行映射,并通过它们的名称引用到所谓的Failsafe容器中。Failsafe容器通过其位置对TIA Portal中用于安全通讯的插槽进行寻参。以下示例显示了如何将IEC项目中的安全卡分配给TIA Portal中用于安全通讯的插槽:


工程设计工具 | 条目/插槽 | 说明 |
|---|---|---|
IEC编辑器 (集成在工程设计软件MOVISUITE®中) |
变频器中的安全卡 | 变频器是轴组中的第一个变频器。 |
Failsafe容器 | Failsafe容器在PROFIsafe现场总线对象中位于第一个位置,对应轴组中(安全卡的)变频器的位置1。 | |
TIA Portal (可编程控制器的工程设计工具) | 安全通讯的插槽 | 设备概览中用于安全通讯的第一个插槽对应PROFIsafe现场总线对象中的第一个Failsafe容器。 |
如果轴组中包含不带集成式安全卡的设备,则在分配插槽时不会考虑到此设备。
提示