Realización de diagnósticos de bus de campo en el editor IEC
El editor IEC dispone de un monitor del bus de campo. Ete permite tanto la monitorización de los datos reales del bus de campo como el control local.
Proceda como se indica a continuación:
- Para activar el monitor de bus de campo, abra el menú contextual de la aplicación en el árbol de unidades con el botón derecho del ratón. Seleccione el comando de menú [Skripting] > [Scripts] > [F] > [Feldbusmonitor.py].
- El monitor del bus de campo se muestra en la carpeta [Application] > [FieldbusMonior].
- Alternativamente, puede visualizar los datos de proceso en el área [Fieldbus].