Crear un proyecto IEC
AVISO

Para obtener información detallada sobre la generación de proyectos IEC, consulte el manual "Creación de proyectos IEC MOVISUITE®".
Cuando en MOVISUITE® estén configurados todos los componentes utilizados, como p. ej., unidades de usuario, tarjetas de seguridad, bus de campo, longitud de los datos de proceso y offset de los módulos de software MOVIKIT®, durante la generación del código se creará un proyecto IEC adecuado y operativo. En este proyecto IEC podrá acceder a las funcionalidades del módulo de software MOVIKIT® y de la tarjeta de seguridad sin necesidad de más programación IEC.
Proceda como se indica a continuación:
- Usted ha configurado en MOVISUITE® los componentes utilizados.
- Inicie el Editor IEC con un nuevo proyecto generado (o existente).
- Se visualiza un mensaje sobre la versión de compilador utilizada.
- Debe conservar la versión actual del compilador. Haga clic en el mensaje sobre el botón [Cancel] (Cancelar).
- Se crea un nuevo proyecto IEC Editor. En el árbol de unidades está representada la topología de unidades.
- Explore la red y acepte el controlador encontrado. Si no se encuentra el controlador, introduzca a dirección IP del controlador en el campo de dirección IP.
- Una vez establecida la conexión con el controlador, traduzca el programa IEC y transfiéralo al controlador.
- Inicie el programa IEC.
- Las unidades en el árbol de unidades reciben un símbolo circular verde. El símbolo circular verde señaliza el funcionamiento sin fallos de la opción de bus de campo, pero no proporciona información sobre el estado de comunicación entre el controlador y el PLC.
- Cree un proyecto de arranque. Con ello se guarda el proyecto IEC Editor en la tarjeta de memoria del controlador y se mantiene después de un reinicio del controlador.



- El controlador puede integrarse ahora en la red PROFINET en la herramienta de ingeniería del PLC.