Gerar projeto IEC
INFORMAÇÃO

Informações detalhadas sobre a geração do projeto IEC podem ser encontradas no manual "Criação de projeto IEC MOVISUITE®".
Se todos os componentes usados, como por ex. unidades do usuário, placas de segurança, fieldbus, comprimento dos dados de processo e offset dos módulos de software MOVISUITE® forem configurados no MOVIKIT®, um projeto IEC executável adequado é criado quando o código é gerado. Neste projeto IEC, é possível acessar as funcionalidades do módulo de software MOVIKIT® e a placa de segurança sem outra programação IEC.
Proceda da seguinte forma:
- Foram configurados os componentes usados no MOVISUITE®.
- Iniciar o IEC Editor com um projeto recém-gerado (ou existente).
- É exibida uma mensagem acerca da versão do compilador utilizada.
- É necessário manter a versão atual do compilador. Clique no botão [Cancelar] na mensagem.
- É criado um novo projeto no IEC Editor. A árvore da unidade ilustra a topologia da unidade.
- Pesquisar a rede e aplicar o controlador encontrado. Se o controlador não for encontrado, inserir o endereço IP do controlador no campo de endereço IP.
- Assim que a conexão com o controlador for estabelecida, compilar o programa IEC e transferir para o controlador.
- Iniciar o programa IEC.
- As unidades na árvore da unidade recebem um símbolo circular verde. O símbolo circular verde sinaliza o funcionamento sem erros da opção fieldbus, mas não fornece informações sobre o estado da comunicação entre o controlador e o CLP.
- Criar um projeto de inicialização. Deste modo, o projeto do editor IEC é salvo no cartão de memória do controlador e é conservado após a reinicialização do controlador.



- O controlador agora pode ser integrado à rede PROFINET na ferramenta de engenharia do CLP.