Configurar canal de comunicação seguro

Se o controle através do PROFIsafe for realizado para uma unidade com placa de segurança integrada, o canal de comunicação seguro deverá ser configurado.

INFORMAÇÃO

Neste exemplo, assume-se uma placa de segurança MOVISAFE® CSS21A configurada e aceita. A configuração da placa de segurança está descrita no manual "MOVIDRIVE® modular/system/technology Placa de segurança MOVISAFE® CS..A".

MOVISUITE® oferece as seguintes funções para as placas de segurança:

  • Colocação em operação das funções de segurança do acionamento relacionadas à segurança
  • Leitura e gravação parcial dos parâmetros F relacionados à segurança, como por ex. F_iPar_CRC, F_WD_Time, etc.
  • Diagnóstico da comunicação PROFIsafe através da monitoração dos dados do processo F
  • Diagnóstico do dispositivo PROFIsafe (por exemplo, mensagens de status e de irregularidade)

Proceda da seguinte forma:

  1. Iniciar a Tool Assist CS..
  2. Selecionar o protocolo F PROFIsafe e inserir o endereço F. O endereço F é o endereço único do elemento de comunicação seguro dentro de uma rede PROFIsafe com o qual é verificada a autenticidade da conexão.
  3. Selecionar tipo de endereço. O tipo de endereço garante a exclusividade do endereço PROFIsafe na rede PROFINET. O tipo de endereço 1 está ajustado como padrão para o elemento PROFIsafe.
  4. INFORMAÇÃO

    Certificar-se de selecionar a entrada GSDML apropriada para o tipo de endereço na ferramenta de engenharia do CLP (por ex., TIA Portal):
    • Até MOVISUITE® 2.10, firmware do controlador 5, firmware do conversor 6, estado funcional do conversor 6:
      • Se for configurado o tipo de endereço 1 no MOVISUITE®, selecionar a entrada GSDML no TIA Portal sem o complemento V2.6 (protocolo XP).
      • Se for configurado o tipo de endereço 2 no MOVISUITE®, selecione a entrada GSDML com o complemento V2.6 (protocolo LP) no TIA Portal, independentemente do tipo de endereço ajustado aqui.
    • A partir do MOVISUITE® 2.20, firmware do controlador 6, firmware do conversor 7:
      • O tipo de endereço no MOVISUITE® e a entrada GSDML no TIA Portal podem ser selecionados independentemente um do outro.

INFORMAÇÃO

Os seguintes parâmetros F são ajustados na ferramenta de engenharia do controlador PROFIsafe (TIA Portal):
F_WD_Time – Tempo de watchdog que monitora a duração até que a próxima mensagem PROFIsafe válida seja recebida
ParCRCBus (iPar_CRC) – Soma de verificação sobre todos os parâmetros de segurança em representação hexadecimal
  1. Parametrizar a função de segurança de acionamento desejada.
    • Neste exemplo, a função de segurança do acionamento SSx é parametrizada.
  2. Transferir os dados da Tool Assist CS.. para o projeto MOVISUITE®.