Configurar placa fieldbus

A interface fieldbus para a conexão do dispositivo PROFINET deve ser ajustada no projeto MOVISUITE® e a configuração da unidade deve ser carregada no MOVI‑C® CONTROLLER através do IEC Editor.

Proceda da seguinte forma:

  1. Na configuração do MOVI‑C® CONTROLLER, abrir o grupo de parâmetros [MOVIRUN® flexible] > [Fieldbus].
  2. Para integrar o MOVI‑C® CONTROLLER como dispositivo PROFINET na rede PROFINET, ajustar o protocolo fieldbus "Unidade PROFINET IO".
  3. Para vincular a interface de dados de processo PROFINET diretamente ao módulo de software MOVIKIT®, ativar o parâmetro "Conexão fieldbus através de módulos IEC".
  4. INFORMAÇÃO

    A interface de dados de processo é configurada na ferramenta de engenharia do CLP (por ex., TIA‑Portal). Certificar-se de que o módulo de dados do processo inserido na configuração do hardware na interface de dados de processo (slot) corresponde ao módulo de software MOVIKIT® selecionado. Por exemplo, para o MOVIKIT® Velocity é necessário inserir um módulo de dados do processo de 5 palavra de dados de processo.