Configuration de la carte bus de terrain

L'interface bus de terrain pour le raccordement de l'appareil PROFINET doit être paramétrée dans le projet MOVISUITE® et la configuration de l'appareil doit être chargée dans le MOVI‑C® CONTROLLER via IEC Editor.

Procéder comme suit.

  1. Dans la configuration du MOVI‑C® CONTROLLER, ouvrir le groupe de paramètres [MOVIRUN® flexible] > [Bus de terrain].
  2. Pour intégrer le MOVI‑C® CONTROLLER dans le réseau PROFINET comme appareil PROFINET, régler le protocole bus de terrain "Appareil PROFINET IO".
  3. Pour relier directement l'interface données process PROFINET avec le module logiciel MOVIKIT®, activer le paramètre "Liaison bus de terrain via blocs fonction CEI".
  4. REMARQUE

    L'interface données process est configurée dans l'outil d'ingénierie de l'API (p. ex. TIA Portal). S'assurer que le module données process ajouté dans la configuration matérielle de l'interface données process (emplacement / slot) est adapté au module logiciel MOVIKIT® sélectionné. Par exemple pour le module MOVIKIT® Velocity, ajouter un module données process de cinq mots données process.