配置现场总线卡
必须在MOVISUITE®项目中设置用于PROFINET设备连接的现场总线接口,并通过IEC编辑器将设备配置加载到MOVI‑C® CONTROLLER中。
请按以下步骤进行操作:
- 在MOVI‑C® CONTROLLER的配置中打开参数组 [MOVIRUN® flexible] > [Fieldbus](现场总线)。
- 为了将MOVI‑C® CONTROLLER作为PROFINET设备集成在PROFINET网络中,请设置现场总线协议“PROFINET IO设备”。
- 为了将PROFINET过程数据接口与MOVIKIT®软件模块直接连接,激活参数“通过IEC模块进行现场总线连接”。
提示

在可编程控制器的工程设计工具(如TIA Portal)中配置过程数据接口。确保在过程数据接口(插槽)的硬件配置中插入的过程数据模块与所选的MOVIKIT®软件模块相匹配。例如,您必须为MOVIKIT® Velocity插入5个过程数据字的过程数据模块。