配置安全通讯通道
如果通过PROFIsafe对带有集成式安全卡的设备进行控制,则必须配置安全通讯通道。
提示

在此示例中,介绍了安全卡MOVISAFE® CSS21A的配置和接受方法。在手册“MOVIDRIVE® modular/system/technology安全卡MOVISAFE® CS..A”中介绍了安全卡的配置。
MOVISUITE®提供了以下适用于安全卡的功能:
- 与安全相关的驱动安全功能的调试
- 读取或部分写入与安全相关的F参数,例如F_iPar_CRC、F_WD_Time等
- 通过F过程数据的监控诊断PROFIsafe通讯
- PROFIsafe设备的诊断(例如状态信息和故障信息)
请按以下步骤进行操作:
- 启动Assist CS..工具
- 选择故障安全协议PROFIsafe,并输入故障安全地址。故障安全地址是PROFIsafe网络中安全通讯设备的唯一地址,用于检查连接的真实性。
- 请选择地址类型。通过地址类型确保PROFIsafe地址在PROFINET网络中的唯一性。PROFIsafe设备的地址类型默认设置为1。
- MOVISUITE® 2.10以下,控制器固件5、变频器固件6、功能状态6变频器:
- 如果您在MOVISUITE®中设置了地址类型1,请在TIA Portal中选择不带V2.6版附录(XP协议)的GSDML条目。
- 如果您在MOVISUITE®中设置了地址类型2,无论此处设置了什么地址类型,请在TIA Portal中选择带V2.6版附录(LP协议)的GSDML条目。
- MOVISUITE® 2.20以上,控制器固件6、变频器固件7:
- MOVISUITE®中的地址类型和TIA Portal中的GSDML条目可以分别选择。

提示

务必注意,在可编程控制器的工程设计工具(如TIA Portal)中选择与地址类型匹配的GSDML条目:

提示

在PROFIsafe控制器的工程设计工具 (TIA Portal) 中设置以下故障安全参数:
F_WD_Time – 看门狗时间,可监控直至收到下一个有效PROFIsafe消息的间隔时间
ParCRCBus (iPar_CRC) – 以十六进制表示的所有安全参数的校验和
- 参数设定所需的驱动安全功能。
- 在此示例中,驱动安全功能SSx已完成参数设定。
- 将数据从Assist CS..工具中传输到MOVISUITE®项目中。