Configurar un canal de comunicación seguro
Si se realiza el control a través de PROFIsafe a una unidad con tarjeta de seguridad integrada, hay que configurar el canal de comunicación seguro.
AVISO

En este ejemplo se parte de una tarjeta de seguridad MOVISAFE® CSS21A configurada y homologada. La configuración de la tarjeta de seguridad está descrita en el manual "MOVIDRIVE® modular/system/technology Tarjeta de seguridad MOVISAFE® CS..A".
MOVISUITE® ofrece las siguientes funciones para las tarjetas de seguridad:
- Puesta en marcha de las funciones de seguridad de accionamiento orientadas a la seguridad
- Lectura y en parte escritura de los parámetros F orientados a la seguridad, tales como F_iPar_CRC, F_WD_Time, etc.
- Diagnóstico de la comunicación PROFIsafe mediante vigilancia de los datos de proceso F
- Diagnóstico del dispositivo PROFIsafe (p. ej. mensajes de estado y de fallo)
Proceda como se indica a continuación:
- Inicie la herramienta Assist CS..
- Seleccione el protocolo F PROFIsafe e introduzca la dirección F. La dirección F es la dirección inequívoca del participante en la comunicación segura dentro de una red PROFIsafe con la que se comprueba la autenticidad de la conexión.
- Seleccione el tipo de dirección. El tipo de dirección garantiza la unicidad de la dirección PROFIsafe en la red PROFINET. Por defecto, el tipo de dirección 1 está configurado para el participante de PROFIsafe.
- Hasta MOVISUITE® 2.10, firmware del controlador 5, firmware del variador 6, estado de la función del variador 6:
- Si ha ajustado el tipo de dirección 1 en MOVISUITE®, seleccione la entrada GSDML sin el apéndice V2.6 (protocolo XP) en el TIA Portal.
- Si ha ajustado el tipo de dirección 2 en MOVISUITE®, seleccione la entrada GSDML con el apéndice V2.6 (protocolo LP) en el TIA Portal independientemente del tipo de dirección ajustado aquí.
- Desde MOVISUITE® 2.20, firmware del controlador 6, firmware del variador 7:
- El tipo de dirección en MOVISUITE® y la entrada GSDML en el TIA Portal pueden seleccionarse independientemente el uno del otro.

AVISO

Asegúrese de seleccionar la entrada GSDML adecuada para el tipo de dirección en la herramienta de ingeniería del PLC (por ejemplo, TIA Portal):

AVISO

Los siguientes parámetros F se ajustan en la herramienta de ingeniería del controlador PROFIsafe (TIA Portal):
F_WD_Time – Tiempo de Watchdog, que vigila el tiempo que se tarda hasta la recepción del siguiente mensaje PROFIsafe válido
ParCRCBus (iPar_CRC) – Suma de verificación de todos los parámetros de seguridad en representación hexadecimal
- Parametrice la función de seguridad de accionamiento deseada.
- En este ejemplo se parametriza la función de seguridad de accionamiento SSX.
- Transmita los datos desde la herramienta Assist CS.. al proyecto MOVISUITE®.