Configurar la tarjeta de bus de campo

La interfaz de bus de campo para la conexión del dispositivo PROFINET debe ajustarse en el proyecto MOVISUITE® y la configuración de la unidad debe cargarse mediante el Editor IEC en el MOVI‑C® CONTROLLER.

Proceda como se indica a continuación:

  1. En la configuración del MOVI‑C® CONTROLLER, abra el grupo de parámetros [MOVIRUN® flexible] > [Bus de campo].
  2. Para integrar el MOVI‑C® CONTROLLER como un dispositivo PROFINET en la red PROFINET, ajuste el protocolo de bus de campo "Unidad PROFINET IO".
  3. Para enlazar directamente la interfaz de datos de proceso PROFINET con el módulo de software MOVIKIT®, active el parámetro "Conexión de bus de campo mediante bloque IEC".
  4. AVISO

    La interfaz de datos de proceso se configura en la herramienta de ingeniería del PLC (p. ej., TIA Portal). Asegúrese de que el módulo de datos de proceso que añada la configuración de hardware en la interfaz de datos de proceso (ranura) sea compatible con el módulo de software MOVIKIT® seleccionado. Por ejemplo, para MOVIKIT® Velocity, debe añadir un módulo de datos de proceso de 5 palabras de datos de proceso.