Feldbuskarte konfigurieren

Die Feldbus-Schnittstelle für den PROFINET-Device-Anschluss muss im MOVISUITE®‑Projekt eingestellt und die Gerätekonfiguration über den IEC Editor in den MOVI‑C® CONTROLLER geladen werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie in der Konfiguration des MOVI‑C® CONTROLLER die Parametergruppe [MOVIRUN® flexible] > [Feldbus].
  2. Um den MOVI‑C® CONTROLLER als ein PROFINET-Device im PROFINET-Netzwerk zu integrieren, stellen Sie das Feldbusprotokoll "PROFINET IO-Gerät" ein.
  3. Um die PROFINET-Prozessdaten-Schnittstelle mit dem MOVIKIT® Softwaremodul direkt zu verknüpfen, aktivieren Sie den Parameter "Feldbusanbindung über IEC-Bausteine".
  4. HINWEIS

    Die Prozessdaten-Schnittstelle wird im Engineering-Tool der SPS (z. B. TIA‑Portal) konfiguriert. Achten Sie darauf, dass das Prozessdaten-Modul, das Sie in der Hardwarekonfiguration an der Prozessdaten-Schnittstelle (Steckplatz/Slot) einfügen, zum gewählten MOVIKIT®-Softwaremodul passt. Beispielsweise für MOVIKIT® Velocity müssen Sie einen Prozessdaten-Modul von 5 Prozessdatenwörter einfügen.