Configuration d'un canal de communication sûr
Si le pilotage s'effectue via PROFIsafe vers un appareil avec carte de sécurité intégrée, le canal de communication sûr doit être configuré.
REMARQUE

Cet exemple décrit la procédure pour une carte de sécurité MOVISAFE® CSS21A configurée et validée. La configuration de la carte de sécurité est décrite dans le manuel MOVIDRIVE® modular / system / technology – Cartes de sécurité MOVISAFE® CS..A.
MOVISUITE® offre les fonctionnalités suivantes pour les cartes de sécurité.
- Mise en service des fonctions de sécurité d'entraînement
- Lecture et écriture partielle des paramètres de sécurité tels p. ex. F_iPar_CRC, F_WD_Time, etc.
- Diagnostic de la communication PROFIsafe par surveillance des données process de sécurité
- Diagnostic de l'appareil PROFIsafe (p. ex. messages d'état et messages de défaut)
Procéder comme suit.
- Démarrer l'outil Assist CS.. .
- Sélectionner le protocole de sécurité PROFIsafe et renseigner l'adresse de sécurité. L'adresse de sécurité est l'adresse unique du participant à la communication sûre dans un réseau PROFIsafe, avec laquelle l'authenticité de la liaison est vérifiée.
- Sélectionner le type d'adresse. Le type d'adresse garantit le le caractère explicite de l'adresse PROFIsafe dans le réseau PROFINET. Par défaut, le type d'adresse 1 est réglé pour le participant PROFIsafe.
- Jusqu'à MOVISUITE® 2.10, firmware du contrôleur 5, firmware du variateur de vitesse 6, état de fonction du variateur de vitesse 6.
- En cas de réglage du type d'adresse 1 dans MOVISUITE®, sélectionner l'entrée GSDML dans TIA Portal sans l'extension V2.6 (protocole XP).
- En cas de réglage du type d'adresse 2 dans MOVISUITE®, sélectionner l'entrée GSDML avec extension V2.6 (protocole LP) dans TIA Portal, indépendamment du type d'adresse réglé ici.
- À partir de MOVISUITE® 2.20, firmware du contrôleur 6, firmware du variateur de vitesse 7.
- Le type d'adresse dans MOVISUITE® et l'entrée GSDML dans TIA Portal peuvent être sélectionnés indépendamment l'une de l'autre.

REMARQUE

Veiller à sélectionner l'entrée GSDML adéquate pour le type d'adresse dans l'outil d'ingénierie de l'API (p. ex. TIA Portal).

REMARQUE

Les paramètres de sécurité suivants sont réglés dans l'outil d'ingénierie du contrôleur PROFIsafe (TIA Portal).
F_WD_Time – Durée Watchdog qui surveille cette durée jusqu'à la réception du prochain message PROFIsafe valide.
ParCRCBus (iPar_CRC) – Total de contrôle sur tous les paramètres de sécurité sous forme hexadécimale
- Paramétrer la fonction de sécurité d'entraînement souhaitée.
- Dans cet exemple, la fonction de sécurité d'entraînement SSx est paramétrée.
- Transférer les données de l'outil Assist CS.. dans le projet MOVISUITE®.