创建IEC项目

提示

有关创建IEC项目的详细信息可以在手册“MOVISUITE® IEC项目创建”中找到。

如果在MOVISUITE®中对所使用的所有MOVIKIT®软件模块的部件(如用户单位、安全卡、现场总线、过程数据长度和偏移量)进行了配置,则在代码生成的过程中会创建一个匹配的且可以运行的IEC项目。在此IEC项目中,您可以在不进行其他IEC编程的情况下访问MOVIKIT®软件模块和安全卡的功能。

请按以下步骤进行操作:

  • 您已经在MOVISUITE®中对所使用的部件进行了配置。
  1. 使用新生成(或现有)的项目启动IEC编辑器。
    • 将显示所使用编译器的版本信息。
  2. 信息必须包含当前编译器版本。点击信息中的“取消”按钮。
    • 将创建一个新的IEC编辑器项目。在设备树型图中将形成设备拓扑结构。
  3. 搜索网络,应用所找到的控制器。如果未找到控制器,将控制器的IP地址输入IP地址字段。
  4. 一旦与控制器建立连接,请编译IEC程序并将其传输到控制器中。
  5. 启动IEC程序。
    • 设备树型图中的设备上会出现一个绿色的圆形符号。绿色的圆形符号标志着现场总线选件的功能无碍,但并不能看出控制器和可编程控制器之间的通讯状态如何。
  6. 创建一个启动项目。这样,IEC编辑器项目将保存到控制器的记忆卡上,控制器重启之后也能继续保存。
  • 此时,可以在可编程控制器的工程设计工具中将控制器集成到PROFINET网络中。