Réalisation du diagnostic bus de terrain dans IEC Editor

IEC Editor dispose d'un moniteur bus de terrain. Il permet tant une surveillance des données bus de terrain réelles qu'un pilotage local.

Procéder comme suit.

  1. Pour activer le moniteur bus de terrain, faire un clic droit sur le menu contextuel de l'application dans l'arborescence des appareils pour l'ouvrir. Sélectionner [Script] > [Scripts] > [F] > [Feldbusmonitor.py].
    • Le moniteur bus de terrain s'affiche dans le dossier [Application] > [FieldbusMonitor].
  2. Il est également possible de visualiser les données process sous [Fieldbus].