Saisie des paramètres de sécurité

Procéder comme suit.

  1. Saisir les paramètres de sécurité F_Dest_Add et F_iPar_CRC dans la fenêtre de contrôle (partie inférieure de l'éditeur), dans le bloc "PROFIsafe". Les valeurs pour les paramètres sont indiquées dans le protocole de réception de la carte de sécurité (voir CRC iPar de sécurité) ou dans MOVISUITE® dans les paramètres F-Address et ParCRCBus (iPar_CRC) (groupe de paramètres [Diagnostic] > [MOVISAFE® CS..] > [Communication F]). Veiller à ce que les paramètres de sécurité dans le contrôleur PROFIsafe correspondent aux paramètres de sécurité validés de la carte de sécurité.
  2. Régler le Watchdog de sécurité (F_WD_Time) sur une valeur au moins trois fois supérieure à la durée de cycle du programme de sécurité. Les valeurs typiques pour la durée Watchdog de sécurité sont égales ou supérieures à 150 ms. La durée de cycle du programme de sécurité de 50 ms ne devrait pas être dépassée.