Attribution du nom d'appareil PROFINET (optionnel)

REMARQUE

Si le nom d'appareil PROFINET utilisé pour le contrôleur est celui déjà défini dans MOVISUITE®, passer les étapes suivantes.

Les données (nom d'appareil PROFINET, adresse IP, données process standards), qui ont été attribuées aux participants du bus de terrain pendant la configuration, sont dans un premier temps définies uniquement sur le PC d'ingénierie dans le projet TIA Portal. Ce n'est que lorsque le projet a été chargé dans l'API que les données sont transmises dans l'API et activées.

Procéder comme suit.

  • Le contrôleur a été configuré.
  1. Charger le projet dans l'API via l'interface de programmation utilisée.
  2. Sélectionner l'API trouvé et le charger dans le projet TIA Portal.
    • La vue projet s'affiche de nouveau.
  3. Si la diode d'état L41 ou BF du contrôleur s'allume en rouge (défaut de bus) après transmission du projet TIA Portal dans l'API, affecter au contrôleur le nom d'appareil PROFINET défini. Pour cela, ouvrir le menu contextuel du contrôleur avec le bouton droit de la souris, puis affecter le nom d'appareil.
    • Une fenêtre de réglage permettant d'affecter le nom s'affiche.
  4. Sélectionner le nom d'appareil PROFINET du contrôleur.
  5. Régler l'interface de programmation utilisée pour le contrôleur et actualiser la liste des participants détectés.
  6. Sélectionner le contrôleur et lui attribuer un nom d'appareil. Le nom de fichier proposé est écrasé ().
    • Si le nom d'appareil PROFINET a été affecté correctement, le contrôleur renvoie l'état "OK". La diode d'état L41 ou BF s'éteint.
  7. Sauvegarder le projet TIA Portal.