分配PROFINET设备名称(可选)
提示

如果要使用已经在MOVISUITE®中所分配的控制器的PROFINET设备名称,可以跳过以下步骤。
只能事先在工程设计计算机上的TIA Portal项目中定义应在配置期间分配给现场总线设备的数据 (PROFINET设备名称、IP地址、默认过程数据、安全过程数据)。必须将项目加载到可编程控制器中,数据才能传输到可编程控制器中并激活。
请按以下步骤进行操作:
- 您已完成控制器的配置。
- 通过所使用的编程接口将该项目下载到可编程控制器中。
- 标记已找到的可编程控制器并将其加载到TIA Portal项目中。
- 将重新显示项目视图。
- 如果在将TIA Portal项目传送到可编程控制器上之后,控制器的状态LED指示灯L41或BF亮起红灯(总线故障),则必须为控制器分配指定的PROFINET设备名称。单击鼠标右键打开控制器的上下文菜单,然后分配设备名称。
- 将显示用于设置名称分配的窗口。
- 选择控制器的PROFINET设备名称。
- 设置控制器所使用的编程接口并更新可用设备的列表。
- 选中控制器并为其分配设备名称。这将覆盖设备描述文件()中的建议名称。
- 如果已成功分配PROFINET设备名称,则控制器将恢复到状态“OK”。LED状态指示灯L41或BF熄灭。
- 请保存TIA Portal项目。