将TIA Portal中的控制器接入PROFINET网络

必须将控制器添加到TIA Portal项目中、与可编程控制器连接并进行配置。

进行配置时为控制器分配逻辑名称、IP地址和带地址的过程数据。

如果通过PROFIsafe对带有集成式安全卡的变频器进行控制,则还必须配置可编程控制器和控制器之间的安全通讯通道。

提示

在此示例中,介绍了安全卡MOVISAFE®CSS21A的配置和接受方法。在手册“MOVIDRIVE® modularMOVIDRIVE® system安全卡MOVISAFE® CS..A”中介绍了安全卡的配置。

请按以下步骤进行操作:

  • 您已从SEW‑EURODRIVE的官网 (www.sew-eurodrive.com) 下载了控制器的设备说明文件 () 并已保存在本地的工程设计计算机中。
  1. 启动TIA Portal,并创建新的TIA Portal项目。
  2. 在TIA Portal中安装设备说明文件。
  3. 将可编程控制器插入项目中。分配PROFINET设备名称并输入PLC的IP地址参数。
  4. 将IO系统插在PLC的PROFINET接口上。
  5. 打开硬件目录。在 [Other field devices](其它现场设备) > [PROFINET IO] > [Controllers](控制器) > [SEW-EURODRIVE] > [MOVI-C CONTROLLER] > [UHX65A] 下选择适用于MOVI‑C® CONTROLLER rogressive UHX65A‑R的条目,并将其分配到可编程控制器的网络视图中。
  6. 提示

    如果硬件类别中显示多个控制器,则控制器的版本(设备说明文件的版本)必须与现场总线卡的固件版本匹配。在MOVISUITE®控制器配置的参数“固件1 – 版本”(参数组 [设备特性] > [设备数据] > [子组件])中检查现场总线卡的固件版本。
  7. 在“以太网地址”组别的检查器窗口(下部编辑器区域)中输入控制器的IP地址参数。
  8. 将PROFINET设备名称分配给控制器。注意,PROFINET设备名称应与MOVISUITE®项目中的设备名称相同。