Integrar el controlador del TIA Portal en la red PROFINET
El controlador debe añadirse también al proyecto TIA Portal, conectarse con el PLC y configurarse.
Durante la configuración se le asignan al controlador un nombre lógico, una dirección IP y los datos de proceso con direcciones.
Cuando el control se realiza mediante PROFIsafe a un variador con tarjeta de seguridad integrada, se debe configurar también el canal de comunicación seguro entre el PLC y el controlador.
AVISO

En este ejemplo se parte de que la tarjeta de seguridad MOVISAFE® CSS21A está configurada y aceptada. La configuración de la tarjeta de seguridad se describe en el manual "MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system tarjeta de seguridad MOVISAFE® CS..A".
Proceda como se indica a continuación:
- El archivo de descripción de unidad () del controlador ya lo ha descargado de la página web de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) y guardado localmente en el PC de ingeniería.
- Inicie TIA Portal y cree un nuevo proyecto TIA Portal.
- Instale en TIA Portal el archivo de descripción de unidad.
- Agregue el PLC al proyecto. Adjudique un nombre de unidad PROFINET y apunte los parámetros de dirección IP del PLC.
- Inserte en la interfaz PROFINET del PLC el sistema IO.
- Abra el catálogo de hardware. Seleccione en [Otras unidades de campo] > [PROFINET IO] > [Controladores] > [SEW‑EURODRIVE] > [MOVI-C CONTROLLER] > [UHX65A ] la entrada para el MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R y asigne esta en la vista de red al PLC.
- Introduzca en la ventana de inspección (zona de editor inferior) en el grupo "Direcciones Ethernet" los parámetros de dirección IP del controlador.
- Asigne al controlador un nombre de unidad PROFINET. Tenga en cuenta que el nombre de unidad PROFINET debe ser idéntico a la designación de unidad en el proyecto MOVISUITE®.
AVISO

Si se muestran varios controladores en el catálogo de hardware, la versión del controlador (versión del archivo de descripción de unidad) debe coincidir con la versión de firmware de la tarjeta de bus de campo. Compruebe la versión de firmware de la tarjeta de bus de campo en MOVISUITE® en la configuración del controlador en el parámetro "Firmware 1 – Versión" (grupo de parámetros [Propiedades de unidad] > [Datos de unidad] > [Subcomponente]).