Netzwerkverbindung herstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Stellen Sie eine physische Verbindung zwischen dem Engineering‑PC und dem MOVI-C® CONTROLLER her.
  2. Konfigurieren Sie die Schnittstellen des Engineering-PCs und des MOVI-C® CONTROLLER, sodass sie sich in einem gemeinsamen Netz befinden. Die Standard-Engineering-Schnittstelle X80 des MOVI-C® CONTROLLER hat im Auslieferungszustand die folgende IP‑Adressparamter: IP-Adresse 192.168.10.4, Subnetzmaske 255.255.255.0

HINWEIS

SEW-EURODRIVE empfiehlt für die Inbetriebnahme die Verwendung der Standard-Engineering-Schnittstelle.
Sobald ein stabiler Zustand des Projekts auf dem Controller erreicht ist, z. B. wenn keine regelmäßigen Aktualisierungen und Downloads des IEC-Projekts mehr erforderlich sind, kann die PROFINET-Schnittstelle für das Engineering verwendet werden. Wenn bereits bekannt, vergeben Sie die richtige IP-Adresse im IEC-Projekt in den Eigenschaften des Feldbusteilnehmers.
  1. Prüfen Sie in der Windows-Eingabeaufforderung über den Befehl "ping IP‑Adresse des MOVI-C® CONTROLLER", ob eine Kommunikationsverbindung zum MOVI-C® CONTROLLER besteht.