Établissement de la liaison réseau
Procéder comme suit.
- Établir une liaison physique entre le PC d'ingénierie et le MOVI‑C® CONTROLLER.
- Configurer les interfaces du PC d'ingénierie et du MOVI-C® CONTROLLER, de sorte qu'elles se trouvent dans un réseau commun. À l'état de livraison, le paramètre d'adresse IP de l'interface d'ingénierie standard X80 du MOVI-C® CONTROLLER est le suivant. Adresse IP 192.168.10.4, masque de sous-réseau 255.255.255.0
REMARQUE

SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser l'interface d'ingénierie standard pour la mise en service.
Dès que l'état du projet sur le contrôleur est stable, p. ex. si aucune actualisation régulière et aucun téléchargement régulier du projet CEI ne sont plus nécessaires, l'interface PROFINET peut être utilisée pour l'ingénierie. Si elle est connue, attribuer l'adresse IP correcte dans le projet CEI, dans les propriétés du participant du bus de terrain.
- Dans la requête de saisie de Windows, vérifier, via l'instruction ping Adresse IP du MOVI-C® CONTROLLER s'il existe une liaison de communication avec le MOVI-C® CONTROLLER.