Recherche d'appareils par scrutation réseau
REMARQUE

Les informations détaillées concernant l'utilisation du logiciel d'ingénierie MOVISUITE® figurent dans la documentation correspondante.
Procéder comme suit.
- La liaison entre le PC d'ingénierie et le MOVI‑C® CONTROLLER a été établie.
- Démarrer le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
- Créer un nouveau projet MOVISUITE® depuis la scrutation réseau.
- Sélectionner le type de réseau (Ethernet) et activer l'adaptateur configuré (liaison au réseau local). Appliquer les réglages et effectuer la scrutation réseau.