Escanear la red por unidades
AVISO

Encontrará información detallada sobre el manejo del software de ingeniería MOVISUITE® en la documentación correspondiente.
Proceda como se indica a continuación:
- Está establecida la conexión entre el PC de ingeniería y el MOVI‑C® CONTROLLER.
- Inicie el software de ingeniería MOVISUITE®.
- Cree un nuevo proyecto MOVISUITE® a partir de un escaneo de la red.
- Seleccione el tipo de red (Ethernet) y active el adaptador configurado (conexión LAN). Acepte los ajustes y realice el escaneo de red.